B249+AFRX24



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B249+AFRX24

B249+AFRX24

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 2" [50], 2 vias, Cv 46 
Configurável
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off
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
46 
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
2" [50]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
5 W
Consumo de energia (retenção)
2.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7,5 VA