B254+AFRX24-MFT N4



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B254+AFRX24-MFT N4

B254+AFRX24-MFT N4

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 2" [50], 2 vias, Cv 240 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, MFT/programável, NEMA 4X
Atuador instalado

Observação: devido a um problema com o fornecedor, algumas tampas de atuador NEMA 4 serão fornecidas na cor cinza em vez de laranja até segunda ordem. Essa mudança garante o envio ininterrupto e as mesmas propriedades de proteção e especificações do produto.
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
240 
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
2" [50]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
7.5 W
Consumo de energia (retenção)
3 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
10 VA
Tipo de controle
MFT/programável
Grau de proteção NEMA
NEMA 4X
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 4X
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

CAD / BIM

Download do 3D Viewer/CAD

  • Ver Agora

Integração do sistema

Documentos atuais
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
ZK4-GEN

ZK4-GEN

Cabo de conexão 10 pés [3 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Weidmüller de 3 pinos e conexão de alimentação

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Portais e módulos de campo

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP para BACnet MS / TP

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP para Modbus RTU