B262+ARX120-3



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B262+ARX120-3

B262+ARX120-3

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 2 1/2" [65], 2 vias, Cv 75 
Configurável
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC 100...240 V, On/Off, 3 fios
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
75 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
400 psi
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem
Conexão do tubo
Rosca interna
Material do corpo da valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
2.5" [65]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC 100...240 V
Consumo de energia (execução)
3 W
Consumo de energia (retenção)
0.6 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7 VA
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
ZS-CCV-100

ZS-CCV-100

Blindagem contra intempéries para B2, B3 CCV, with LRB(X), ARB(X)