B277+AFRXUP-S



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B277+AFRXUP-S

B277+AFRXUP-S

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 3" [80], 2 vias, Cv 70 
Configurável
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 2x SPDT
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
70 
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
3" [80]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energia (execução)
7 W
Consumo de energia (retenção)
3.5 W
Switches auxiliares
2x SPDT