3. Válvulas de controle caracterizadas

B280+AFRB24



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B280+AFRB24

B280+AFRB24

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 3" [80], 2 vias, Cv 170 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off
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
170 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
400 psi
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem
Conexão do tubo
Rosca interna
Material do corpo da valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
3" [80]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
5.5 W
Consumo de energia (retenção)
1.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7,5 VA
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
ZS-CCV-110

ZS-CCV-110

Blindagem contra intempéries para B2, B3 CCV