B309+LRQX24-1



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B309+LRQX24-1

B309+LRQX24-1

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 3 vias, Cv 0.8 
Configurável
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, On/Off
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
0.8 
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
13 W
Consumo de energia (retenção)
1.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
23 VA
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
P10000A GR

P10000A GR

Potenciômetro com feedback 10 kΩ complemento, grau

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
P1000A GR

P1000A GR

Potenciômetro com feedback 1 kΩ complemento, grau

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
P140A GR

P140A GR

Potenciômetro com feedback 140 Ω complemento, grau

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
S1A

S1A

Switch auxiliar 1x SPDT complemento

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
S2A

S2A

Switch auxiliar 2x SPDT complemento