B309+LRX24-SR



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B309+LRX24-SR

B309+LRX24-SR

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 3 vias, Cv 0.8 
Configurável
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, 2...10 V, Modulação
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
0.8 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
600 psi
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem
Conexão do tubo
Rosca interna
Material do corpo da valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
0.5" [15]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
1.5 W
Consumo de energia (retenção)
0.2 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
3 VA
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
P10000A GR

P10000A GR

Potenciômetro com feedback 10 kΩ complemento, grau

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
P1000A GR

P1000A GR

Potenciômetro com feedback 1 kΩ complemento, grau

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
P140A GR

P140A GR

Potenciômetro com feedback 140 Ω complemento, grau

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
S1A

S1A

Switch auxiliar 1x SPDT complemento

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
S2A

S2A

Switch auxiliar 2x SPDT complemento