B317+LF24-S US



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B317+LF24-S US

B317+LF24-S US

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 3/4" [20], 3 vias, Cv 4.7 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off, 1x SPDT
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
4.7 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
600 psi
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem
Conexão do tubo
Rosca interna
Material do corpo da valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
0.75" [20]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (retenção)
2.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7 VA
Switches auxiliares
1x SPDT
Tipo de controle
On/Off
Categoria de proteção
IP54
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
ZS-CCV-90

ZS-CCV-90

Blindagem contra intempéries para B2, B3 CCV, com LF