B331+AFRXUP



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B331+AFRXUP

B331+AFRXUP

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1 1/4" [32], 3 vias, Cv 25 
Configurável
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off
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
25 
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
1.25" [32]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energia (execução)
7 W
Consumo de energia (retenção)
3.5 W
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
ZS-CCV-110

ZS-CCV-110

Blindagem contra intempéries para B2, B3 CCV, with AFRB(X)