B331+ARB24-3



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
B331+ARB24-3

B331+ARB24-3

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1 1/4" [32], 3 vias, Cv 25 
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, On/Off, 3 fios
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
25 
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
1.25" [32]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
2.5 W
Consumo de energia (retenção)
0.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
5,5 VA