B347+ARX24-MFT



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B347+ARX24-MFT

B347+ARX24-MFT

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 2" [50], 3 vias, Cv 29 
Configurável
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programável
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
29 
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
2" [50]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
3.5 W
Consumo de energia (retenção)
1.3 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
6 VA
Tipo de controle
MFT/programável
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
Integração do sistema

Documentos atuais
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
ZK4-GEN

ZK4-GEN

Cabo de conexão 10 pés [3 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Weidmüller de 3 pinos e conexão de alimentação

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Portais e módulos de campo

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP para BACnet MS / TP

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP para Modbus RTU