B351+AFRB24-SR



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B351+AFRB24-SR

B351+AFRB24-SR

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 2" [50], 3 vias, Cv 68 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, 2...10 V, Modulação
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
68 
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
2" [50]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
5.5 W
Consumo de energia (retenção)
3 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
8,5 VA