B351+ARQX24-1



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B351+ARQX24-1

B351+ARQX24-1

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 2" [50], 3 vias, Cv 68 
Configurável
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, On/Off
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
68 
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
2" [50]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
15 W
Consumo de energia (retenção)
1.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
26 VA