Especificações
Especificações da válvula
- Classe ANSI
- 125
- Numero de vias
- 2 vias
- Kv
- 70
- Fluido
- água gelada ou quente, até 60% de glycol
- Pressão nominal do corpo
- Classe ANSI 125, classe padrão B
- Características de vazão {Tools}
- Igual porcentagem
- Conexão do tubo
- Flange
- Material do corpo da Valvula
- Aço inoxidável
- Tamanho de válvula
- 2.5" [65]
Especificações do atuador
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (execução)
- 5 W
- Consumo de energia (retenção)
- 2,5 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 7,5 VA
- Tipo de controle
- On/Off
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 4X