3. Válvulas de controle independente de pressão

EP300+AKRX-E N4HT



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
EP300+AKRX-E N4HT

EP300+AKRX-E N4HT

Configurável
Electr. Função de segurança EPIV de 2 vias PI-CCV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, Diâmetro nominal 3"[80], Flange, Classe ANSI 125, GPM 185, 14...250°F [-10...120°C]
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
Classe ANSI
125
Numero de vias
2 vias
Vazão
185
Vazão ajustável
25...100% do V'nom
Fluido
água gelada ou quente, glycol com até 60% máx. (circuito aberto/vapor não são permitidos)
Temperatura do fluido
14...250°F [-10...120°C]
Pressão diferencial
∆p 5...50 psi
Pressão nominal do corpo
Classe ANSI 125, classe padrão B, face plana
Conexão do tubo
Flange
Material do corpo da valvula
Aço inoxidável

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
8.6 W
Consumo de energia (retenção)
4.1 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
12,2 VA
Controle de alimentação da conexão
Cabo 1 m [3 ft], 6 x 0.75 mm²
Grau de proteção NEMA
NEMA 4
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 4
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

CAD / BIM

Download do 3D Viewer/CAD

  • Ver Agora

Integração do sistema

Documentos atuais
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
Acessórios

Acessório mecânico

ZR-EXT-F05

ZR-EXT-F05

Extensão do pescoço da válvula para válvulas esfera com diâmetro nominal de 65...150, para válvulas borboleta com diâmetro nominal até 80

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Ferramentas

LINK.10

LINK.10

Link do Belimo Assistant Conversor de Bluetooth e USB para NFC e MP-Bus
para dispositivos configuráveis e atuador com capacidade de comunicação

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Bem-vindo à Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
+41 43 843 61 11
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça