Especificações
Especificações da Válvula
- Classe ANSI
- 125
- Numero de vias
- 2 vias
- Vazão
- 330
- Vazão ajustável
- 25...100% do V'nom
- Fluido
- água gelada ou quente, glycol com até 60% máx. (circuito aberto/vapor não são permitidos)
- Temperatura do fluido
- 14...250°F [-10...120°C]
- Pressão diferencial
- ∆p 5...50 psi
- Pressão nominal do corpo
- Classe ANSI 125, classe padrão B, face plana
- Conexão do tubo
- Flange
- Material do corpo da valvula
- Aço inoxidável
Especificações do Atuador
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (execução)
- 12.1 W
- Consumo de energia (retenção)
- 4.1 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 23,2 VA
- Controle de alimentação da conexão
- Cabo 1 m [3 ft], 6 x 0.75 mm²
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 4
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 4