2. Atuadores para Damper
  3. Medição e controle da vazão de ar

VRU-M1R-BAC



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

Solução de controle modular VAV-Universal com sensor Δp integrado para produtos contaminados. Pode ser combinado com atuador para damper otimizado para a aplicação de pressão ambiente. Campo de aplicação: equipamentos técnicos de construção, sistemas AVAC

Para ver os atuadores disponíveis, consulte "Acessórios elétricos"

Disponível apenas através de fabricantes de caixas VAV
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
2 VA
Controle de alimentação da conexão
Terminais 2.5 mm²
Tipo de controle
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP Bus
  • CC 2...10 V
  • CC 0,5...10 V
  • Híbrido (comunicativo/analógico)
Categoria de proteção
IP42
Grau de proteção NEMA
NEMA 1
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 1
Temperatura ambiente
32...122°F [0...50°C ]
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

Integração do sistema

Documentos atuais

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

Software/Apps

  • Google Play Store
    Apple Store
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
LF24-VST

LF24-VST

Atuador rotativo à prova de falhas para VRU, 35 in-lb [4 Nm], AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Disponível apenas através de fabricantes de caixas VAV
LM24A-VST

LM24A-VST

Atuador rotativo para VRU, 45 in-lb [5 Nm], AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Disponível apenas através de fabricantes de caixas VAV
LMQ24A-VST

LMQ24A-VST

Atuador rotativo para VRU, 35 in-lb [4 Nm], AC/DC 24 V, 2,5 s, IP54

Disponível apenas através de fabricantes de caixas VAV
NF24A-VST

NF24A-VST

Atuador rotativo à prova de falhas para VRU, 90 in-lb [10 Nm], AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Disponível apenas através de fabricantes de caixas VAV
NKQ24A-VST

NKQ24A-VST

Atuador rotativo à prova de falhas para VRU, 54 in-lb [6 Nm], AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Disponível apenas através de fabricantes de caixas VAV
NM24A-VST

NM24A-VST

Atuador rotativo para VRU, 90 in-lb [10 Nm], AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Disponível apenas através de fabricantes de caixas VAV
NMQ24A-VST

NMQ24A-VST

Atuador rotativo para VRU, 70 in-lb [8 Nm], AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Disponível apenas através de fabricantes de caixas VAV
SF24A-VST

SF24A-VST

Atuador rotativo à prova de falhas para VRU, 180 in-lb [20 Nm], AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Disponível apenas através de fabricantes de caixas VAV

Ferramentas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Ferramenta de serviço para configuração com e sem fio, operação no local e solução de problemas. Plataforma independente para Android, iOS e Windows

Disponível para download gratuito
LINK.10

LINK.10

Link do Belimo Assistant Conversor de Bluetooth e USB para NFC e MP-Bus
para dispositivos configuráveis e atuador com capacidade de comunicação