- Total configur�
- C$4,046.00
FGVL+RVB24-MFT
Tringlerie de robinet à soupape bridé universel actionné par servomoteur EV, RV et AVK
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programmable
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$4,046.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Accessoires
Options
Détails
Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en attente)
- 1.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 11 VA
- Force
- 1010 lbf [4500 N]
- Type de commande
- MFT/Programmable
- Sens du mouvement du moteur
- Sélectionnable à l’aide du commutateur
- Surpassement manuel
- Manivelle hexagonale 5 mm (3/16" Allen), fournie
- Course
- 32 / 50 mm
- Durée de course (moteur)
- 90 s /
- Catégorie de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
Téléchargements
Accessoires