2. RetroFIT+
  3. Ensemble robinet à soupape et servomoteurs

UGVL+SVX24-MFT



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
UGVL+SVX24-MFT

UGVL+SVX24-MFT

Tringlerie de robinet à soupape universel actionné par servomoteur LV et SV
Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programmable
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$1,919.00
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
  • Vidéos des produits
  • Accessoires
Options
UGVL+SVX24-MFT
Total configur�
C$1,919.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en attente)
2 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
3.5 VA
Force
1500 N [340 lbf]
Type de commande
MFT/Programmable
Sens du mouvement du moteur
Sélectionnable à l’aide du commutateur
Surpassement manuel
Manivelle hexagonale 4 mm (expédiée avec servomoteur)
Course
15 / 20 mm
Durée de course (moteur)
90 s /
Plage de durée de course (moteur)
35...150 s
Catégorie de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Vidéos des produits

Generation Globe Valve Actuators and Retrofit Linkages

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel
Accessoires

Accessoire électrique

S2A-GV

S2A-GV

2xSPDT Aux switch for NG GV Actuators 3A (.5A inductive) @ 250 VAC

Prix courant: C$317.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

ZK4-GEN

ZK4-GEN

Câble de connexion 3 m, A : RJ11 6/4 LINK.10, B : Weidmüller tripolaire et connexion électrique

Prix courant: C$264.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Passerelles et modules de champ

UK24BAC

UK24BAC

Passerelle MP à BACnet MS/TP

Prix courant: C$2,324.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
UK24MOD

UK24MOD

Passerelle MP vers Modbus RTU

Prix courant: C$2,324.00