3. Robinet Energy Valve

EV050+LRX-E C



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
EV050+LRX-E C

EV050+LRX-E C

Configurable
Electr. Energy Valve™ PI-CCV à 2 voies de marque Belimo, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nuage, DN 1/2"[15], Filetage intérieur, GPM 6.6, 14...250 °F [-10...120°C]

When an Energy Valve is used to provide liquid cooling in a Data Center, please contact the Data Center Team at Belimo to ensure the valve is properly configured for the application that is being used at the site - contact us.

Plusieurs accessoires sont nécessaires pour une installation dans la conduite. Veuillez les inclure dans votre commande !
Voir « Accessoires mécaniques »

Choisir le bon compteur d'énergie de chauffage
En apprendre plus

Prix courant
C$2,968.00
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
  • Vidéos des produits
  • Accessoires
Options
Total configur�
C$2,968.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
2 voies
Débit
6.6
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, solution glycol à 60 % max (boucle ouverte/vapeur non autorisée)
Température du fluide
14...250 °F [-10...120°C]
Pression différentielle
∆p 5...50 psi
Pression nominale du corps
360 psi
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Garniture
Acier inoxydable
Dimensions du robinet
0.5" [15]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
4 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
7 VA
Connexion Ethernet
Prise RJ45
Type de commande
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Nuage
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 1
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
Intégration de systèmes

Archive

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Logiciels/Applis

  • Google Play Store
    Apple Store

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Vidéos des produits

Webinaire sur les solutions de refroidissement des centres de données - Régulation de la pression différentielle des plaques froides

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo et les technologies émergentes des centres de données - solutions de plaques froides monophasées et biphasées

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22PEC-A01

A-22PEC-A01

Raccord pour capteur de température pour robinet à tournant sphérique avec filetage intérieur, DN 1/2" [15], M10x1 pour capteur de température à immersion externe T1

Prix courant: C$94.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22PEC-A02

A-22PEC-A02

Raccord pour capteur de température pour robinet à tournant sphérique avec filetage intérieur, DN 3/4" [20], M10x1 pour capteur de température à immersion externe T1

Prix courant: C$103.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22PEC-A03

A-22PEC-A03

Raccord pour capteur de température pour robinet à tournant sphérique avec filetage intérieur, DN 1" [25], M10x1 pour capteur de température à immersion externe T1

Prix courant: C$362.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22PEC-A04

A-22PEC-A04

Raccord pour capteur de température pour robinet à tournant sphérique avec filetage intérieur, DN 1 1/4" [32], M10x1 pour capteur de température à immersion externe T1

Prix courant: C$632.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22PEC-A05

A-22PEC-A05

Raccord pour capteur de température pour robinet à tournant sphérique avec filetage intérieur, DN 1 1/2" [40], M10x1 pour capteur de température à immersion externe T1

Prix courant: C$807.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22PEC-A06

A-22PEC-A06

Raccord pour capteur de température pour robinet à tournant sphérique avec filetage intérieur, DN 2" [50], M10x1 pour capteur de température à immersion externe T1

Prix courant: C$1,252.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

LINK.10

LINK.10

Appli Belimo Assistant lien Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils configurables et communiquants de Belimo

Prix courant: C$635.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Capteurs

22WDP-511

22WDP-511

Capteur de pression différentielle de liquide, 0...1 bar, 0...15 psi, active, 0...10 V

Prix courant: C$1,673.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
22WDP-512

22WDP-512

Capteur de pression différentielle de liquide, 0...2.1 bar, 0...30 psi, active, 0...10 V

Prix courant: C$1,673.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
22WDP-514

22WDP-514

Capteur de pression différentielle de liquide, 0...3.4 bar, 0...50 psi, active, 0...10 V

Prix courant: C$1,673.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
22WDP-515

22WDP-515

Capteur de pression différentielle de liquide, 0...6.9 bar, 0...100 psi, active, 0...10 V

Prix courant: C$1,673.00