3. Robinets à papillon

F680HD+GW01



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
F680HD+GW01

F680HD+GW01

Robinet à papillon (BFV), DN 3" [80], 2 voies, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 302 
Engrenage à vis sans fin pour robinets à papillon DN 25...100
Le servomoteur est livré séparément

Prix courant
C$1,143.00
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
C$1,143.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Classe ANSI
Consistent with 125
Style
2 voies
Cv
302 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression nominale du corps
Classe ANSI compatible avec CWP de 125, 232 psi
Caractéristique de débit {Tools}
Égal pourcentage modifié
Raccord d'extrémité
Bride
Dimensions du robinet
3" [80]
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement