B213B+LRB24-SR



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B213B+LRB24-SR

B213B+LRB24-SR

Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 1/2" [15], 2 voies, Cv 4.7 
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, 2...10 V, Modulant
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$905.00
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
C$905.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
2 voies
Cv
4.7 
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
1.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
0.4 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
3 VA
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement