3. Robinets à papillon

F6100HDU+GRCX120-3



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
F6100HDU+GRCX120-3

F6100HDU+GRCX120-3

Robinet à papillon (BFV), DN 4" [100], 2 voies, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 600 
Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 100...240 V, Tout ou rien, À virgule flottante
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$2,025.00
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
C$2,025.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Classe ANSI
Consistent with 125
Style
2 voies
Cv
600 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression nominale du corps
Classe ANSI compatible avec CWP de 125, 232 psi
Caractéristique de débit {Tools}
Égal pourcentage modifié
Raccord d'extrémité
Bride
Dimensions du robinet
4" [100]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 100...240 V
Consommation d'énergie (en marche)
6 W
Consommation d'énergie (en attente)
2 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
11 VA
Type de commande
À virgule flottante/3 points
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
CAD / BIM

Télécharger visualiseur 3D / CAD

  • Voir maintenant

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement