- Total configur�
- C$27,676.00
F6400HD+SY7-230MFT
Robinet à papillon (BFV), DN 16" [400], 2 voies, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 16388
Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC 230 V, 2...10 V, 2x SPDT, MFT/programmable
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$27,676.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
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
- Classe ANSI
- Consistent with 125
- Style
- 2 voies
- Cv
- 16388
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
- Pression nominale du corps
- Classe ANSI compatible avec CWP de 125, 232 psi
- Caractéristique de débit {Tools}
- Égal pourcentage modifié
- Raccord d'extrémité
- Bride
- Dimensions du robinet
- 16" [400]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC 230 V
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 276 VA
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Type de commande
- MFT/Programmable
- Catégorie de protection
- IP66/67
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4X
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 4X
Téléchargements
Accessoires
Accessoire électrique
EXT-NSV-B05-120
Pile de secours, pour servomoteur de la série SY7...12
Prix courant: C$19,945.00
Votre prix: ...
HOA-120VMFT
Sectionneur local pour servomoteur de la série SY4...12, 120 V c.a., MFT
Prix courant: C$2,032.00
Votre prix: ...
Outils
ZK4-GEN
Câble de connexion 3 m, A : RJ11 6/4 LINK.10, B : Weidmüller tripolaire et connexion électrique
Prix courant: C$264.00
Votre prix: ...
ZTH US
Outil de paramétrage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo configurables et communicants / régulateurs VAV et dispositifs d'évaluation du système VAV