3. Robinets à papillon

F7250VIC+SY6-110



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
F7250VIC+SY6-110

F7250VIC+SY6-110

Robinet à papillon (BFV), DN 10" [250], 3 voies, Classe ANSI Grooved AWWA, Cv 5800 
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC 120 V, Tout ou rien, À virgule flottante, 2x SPDT
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$47,071.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
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
  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
  • Accessoires
Options
Z ; Direction based on wiring
Total configur�
C$47,071.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Classe ANSI
Grooved AWWA
Style
3 voies
Cv
5800 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression nominale du corps
Classe ANSI/AWWA rainuré, 300 psi
Raccord d'extrémité
Rainuré
Dimensions du robinet
10" [250]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC 120 V
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
288 VA
Contacts auxiliaires
2x SPDT
Type de commande
À virgule flottante/3 points
Catégorie de protection
IP66/67
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 4X
Type de boîtier
UL Enclosure Type 4X
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire électrique

EXT-NSV-B03-120

EXT-NSV-B03-120

Pile de secours, pour servomoteur de la série SY4...6

Prix courant: C$17,225.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
EXT-NSV-B04-120

EXT-NSV-B04-120

Pile de secours pour servomoteur de la série SY4...6, 120 V c.a., MFT

Prix courant: C$19,763.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
HOA-120V

HOA-120V

Sectionneur local pour servomoteur de la série SY4...12, 120 V c.a., tout ou rien

Prix courant: C$2,032.00
Votre prix: ...