• Non-GAAP Measures
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
    • Non-GAAP Measures
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
  3. Robinets de réglage caractérisés

B211



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B211

B211

Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 1/2" [15], 2 voies, Cv 1.9 

Prix courant
C$216.00
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
1.9 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression nominale du corps
600 psi
Caractéristique de débit {Tools}
Égal pourcentage
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Garniture
Acier inoxydable
Dimensions du robinet
0.5" [15]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

CAD / BIM

Télécharger visualiseur 3D / CAD

  • Voir maintenant

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement