B248+ARX120-SR



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B248+ARX120-SR

B248+ARX120-SR

Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 2" [50], 2 voies, Cv 29 
Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC 100...240 V, 2...10 V, Modulant
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$1,753.00
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
C$1,753.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
2 voies
Cv
29 
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
2" [50]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC 100...240 V
Consommation d'énergie (en marche)
4 W
Consommation d'énergie (en attente)
1 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
7.5 VA
Type de commande
DC 2...10 V
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement