B262+ARX24-MFT



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B262+ARX24-MFT

B262+ARX24-MFT

Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 2 1/2" [65], 2 voies, Cv 75 
Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programmable
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$2,827.00
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
C$2,827.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
2 voies
Cv
75 
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
2.5" [65]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
3.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
1.3 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
6 VA
Type de commande
MFT/Programmable
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
Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
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
Câble de connexion 3 m, A : RJ11 6/4 LINK.10, B : Weidmüller tripolaire et connexion électrique

Prix courant: C$264.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZTH US

ZTH US

Outil de paramétrage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo configurables et communicants / régulateurs VAV et dispositifs d'évaluation du système VAV

Pour commander, veuillez communiquer avec votre représentant local.

Passerelles et modules de champ

UK24BAC

UK24BAC

Passerelle MP à BACnet MS/TP

Prix courant: C$2,324.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
UK24MOD

UK24MOD

Passerelle MP vers Modbus RTU

Prix courant: C$2,324.00