B280+ARQX24-1



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B280+ARQX24-1

B280+ARQX24-1

Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 3" [80], 2 voies, Cv 170 
Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, Tout ou rien
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$4,720.00
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
C$4,720.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
2 voies
Cv
170 
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
3" [80]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
15 W
Consommation d'énergie (en attente)
1.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
26 VA
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement