B317+TFRB120-S



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B317+TFRB120-S

B317+TFRB120-S

Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 3/4" [20], 3 voies, Cv 4.7 
Configurable
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC 100...240 V, Tout ou rien, 1x SPDT
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$1,387.00
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
C$1,387.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
3 voies
Cv
4.7 
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
AC 100...240 V
Consommation d'énergie (en marche)
2.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
1.3 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
5 VA
Contacts auxiliaires
1x SPDT
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement