3. Robinets de réglage caractérisés

B317+TR24-SR/500 US



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B317+TR24-SR/500 US

B317+TR24-SR/500 US

Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 3/4" [20], 3 voies, Cv 4.7 
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, Modulant, Câble ignifuge 18 AWG, 5 m
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$1,151.00
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
C$1,151.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
3 voies
Cv
4.7 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression nominale du corps
600 psi
Caractéristique de débit {Tools}
Égal pourcentage
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Garniture
Acier inoxydable
Dimensions du robinet
0.75" [20]
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
1 VA
Type de commande
DC 2...10 V
Catégorie de protection
IP40
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 1
Type de boîtier
UL Enclosure Type 1
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

CAD / BIM

Télécharger visualiseur 3D / CAD

  • Voir maintenant

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement