B318B



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B318B

B318B

Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 3/4" [20], 3 voies, Cv 7.4 

Prix courant
C$394.00
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
7.4 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression nominale du corps
600 psi
Caractéristique de débit {Tools}
A – AB: Égal pourcentage; B – AB: linéaire
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Garniture
Laiton chromé
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement