B321+LFX24-SR US



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B321+LFX24-SR US

B321+LFX24-SR US

Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 3/4" [20], 3 voies, Cv 24 
Configurable
Servomoteur pour robinets, 35 in-lb [4 Nm], À sûreté intégrée, AC/DC 24 V, Modulant, Tout ou rien, À virgule flottante, 2...10 V
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$1,621.00
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
C$1,621.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
3 voies
Cv
24 
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
0.8 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
3.5 VA
Connexion d'alimentation / de commande
Câble 3 ft. [1 m], 4x 0.75 mm²
Type de commande
DC 2...10 V
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
Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Outils

LINK.10

LINK.10

Appli Belimo Assistant lien Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils configurables et communicants

Prix courant: C$635.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Câble de connexion 5 m, A : RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Prix courant: C$121.00