B341+AFRX24-MFT N4



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B341+AFRX24-MFT N4

B341+AFRX24-MFT N4

Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 1 1/2" [40], 3 voies, Cv 46 
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC/DC 24 V, MFT/programmable, NEMA 4X
Servomoteur fixé au robinet

Remarque : En raison d'un problème de fournisseur, certains couvercles d'actionneurs NEMA 4 seront fournis en gris au lieu d'orange jusqu'à nouvel ordre. Ce changement garantit une expédition ininterrompue, ainsi que les mêmes propriétés de protection et les mêmes spécifications de produit.

Prix courant
C$4,402.00
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
C$4,402.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
3 voies
Cv
46 
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
1.5" [40]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
7.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
3 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
10 VA
Type de commande
MFT/Programmable
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 4X
Type de boîtier
UL Enclosure Type 4X
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
Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Outils

ZK4-GEN

ZK4-GEN

Câble de connexion 3 m, A : RJ11 6/4 LINK.10, B : Weidmüller tripolaire et connexion électrique

Prix courant: C$264.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZTH US

ZTH US

Outil de paramétrage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo configurables et communicants / régulateurs VAV et dispositifs d'évaluation du système VAV

Pour commander, veuillez communiquer avec votre représentant local.

Passerelles et modules de champ

UK24BAC

UK24BAC

Passerelle MP à BACnet MS/TP

Prix courant: C$2,324.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
UK24MOD

UK24MOD

Passerelle MP vers Modbus RTU

Prix courant: C$2,324.00