3. Robinets de réglage caractérisés

B348+AFRX24



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B348+AFRX24

B348+AFRX24

Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 2" [50], 3 voies, Cv 37 
Configurable
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC/DC 24 V, Tout ou rien
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$2,808.00
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
C$2,808.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
3 voies
Cv
37 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression nominale du corps
400 psi
Caractéristique de débit {Tools}
Égal pourcentage
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Garniture
Acier inoxydable
Dimensions du robinet
2" [50]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
5 W
Consommation d'énergie (en attente)
2.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
7.5 VA
Type de commande
Tout ou rien
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZS-CCV-110

ZS-CCV-110

Boîtier extérieur pour B2, B3 CCV, avec AFRB, AFRX

Prix courant: C$544.00