B349+ARX120-3



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B349+ARX120-3

B349+ARX120-3

Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 2" [50], 3 voies, Cv 46 
Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC 100...240 V, Tout ou rien, À virgule flottante
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$2,155.00
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
C$2,155.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
3 voies
Cv
46 
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
2" [50]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC 100...240 V
Consommation d'énergie (en marche)
3 W
Consommation d'énergie (en attente)
0.6 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
7 VA
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement