2. Robinets de réglage
  3. Robinets de réglage indépendants de la pression

EP500+GRX-E



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
EP500+GRX-E

EP500+GRX-E

Configurable
Electr. PI-CCV EPIV à 2 voies, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, DN 5"[125], Bride, Classe ANSI 125, GPM 528, 14...250 °F [-10...120°C]

Prix courant
C$33,654.00
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
C$33,654.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Classe ANSI
125
Style
2 voies
Débit
528
Débit réglable
25...100% de V'nom
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, solution glycol à 60 % max (boucle ouverte/vapeur non autorisée)
Température du fluide
14...250 °F [-10...120°C]
Pression différentielle
∆p 5...50 psi
Pression nominale du corps
Norme ANSI 125 de classe B, face plate
Raccord d'extrémité
Bride
Garniture
Acier inoxydable

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
5.1 W
Consommation d'énergie (en attente)
2.6 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
9.2 VA
Connexion d'alimentation / de commande
Câble 3 ft. [1 m], 6 x 0.75 mm²
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
Logiciels/Applis

  • Google Play Store
    Apple Store
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZR-EXT-F05

ZR-EXT-F05

Rallonge de col de robinet pour robinets à tournant sphérique diamètre nominal de 65...150, pour robinets à papillon diamètre nominal jusqu'à 80

Prix courant: C$840.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

LINK.10

LINK.10

Appli Belimo Assistant lien Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils configurables et communicants

Prix courant: C$635.00