B338+AFRX24-MFT



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B338+AFRX24-MFT

B338+AFRX24-MFT

Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 1 1/2" [40], 3 voies, Cv 19 
Configurable
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programmable
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$2,463.00
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
C$2,463.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
3 voies
Cv
19 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression nominale du corps
400 psi
Caractéristique de débit {Tools}
Égal pourcentage
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Garniture
Acier inoxydable
Dimensions du robinet
1.5" [40]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
7.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
3 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
10 VA
Type de commande
MFT/Programmable
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
Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZS-CCV-110

ZS-CCV-110

Boîtier extérieur pour B2, B3 CCV, with AFRB(X)

Prix courant: C$544.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

ZK4-GEN

ZK4-GEN

Câble de connexion 3 m, A : RJ11 6/4 LINK.10, B : Weidmüller tripolaire et connexion électrique

Prix courant: C$264.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Passerelles et modules de champ

UK24BAC

UK24BAC

Passerelle MP à BACnet MS/TP

Prix courant: C$2,324.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
UK24MOD

UK24MOD

Passerelle MP vers Modbus RTU

Prix courant: C$2,324.00