2. RetroFIT+
  3. Ensembles robinet à papillon et servomoteurs

F6125L+ZD6N-S150



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
F6125L+ZD6N-S150

F6125L+ZD6N-S150

Robinet à papillon (BFV), DN 5" [125], 2 voies, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 1140 
Engrenage à vis sans fin pour robinets à papillon DN 125...300
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$1,283.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
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
  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
Options
Total configur�
C$1,283.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Type de commande
Manuelle
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement