2. RetroFIT+
  3. Ensemble robinet à soupape et servomoteurs

SGVL+LVKB24-SR



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
SGVL+LVKB24-SR

SGVL+LVKB24-SR

Tringlerie de robinet à soupape Schneider actionné par servomoteur LV et SV
Servomoteur pour robinets, Électronique à sûreté intégrée, AC/DC 24 V, 2...10 V, Modulant
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$1,881.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
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
  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
  • Accessoires
Options
SGVL+LVKB24-SR
Total configur�
C$1,881.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
2.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
1.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
6 VA
Force
115 lbf [500 N]
Type de commande
DC 2...10 V
Sens du mouvement du moteur
Sélectionnable à l’aide du commutateur
Sens de rotation (à sûreté intégrée)
Réversible avec interrupteur
Surpassement manuel
Manivelle hexagonale 4 mm (expédiée avec servomoteur)
Course
24 mm [0.95"]
Durée de course (moteur)
90 s /
Durée de course (à sûreté intégrée)
<35 s
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire électrique

S2A-GV

S2A-GV

2xSPDT Aux switch for NG GV Actuators 3A (.5A inductive) @ 250 VAC

Prix courant: C$317.00
Votre prix: ...