2. Servomoteurs de registres
  3. Servomoteurs à sûreté intégrée

GKB24-SR



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
GKB24-SR

GKB24-SR

Servomoteur de registre, 40 Nm [360 in-lb], Électronique à sûreté intégrée, AC/DC 24 V, Modulant, 2...10 V

Prix courant
C$3,023.00
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
11 W
Consommation d'énergie (en attente)
3 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
21 VA
Couple
40 Nm [360 in-lb]
Type de commande
DC 2...10 V
Sens du mouvement du moteur
sélectionnable avec interrupteur 0/1
Sens de rotation (à sûreté intégrée)
Réversible avec interrupteur
Surpassement manuel
Bouton poussoir externe
Angle de rotation
95°
Durée de course (moteur)
150 s / 90°
Durée de course (à sûreté intégrée)
<35 s
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

AH-GMA

AH-GMA

Bras de levier de servomoteur pour noix d’entraînement standard

Prix courant: C$90.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
AV8-25

AV8-25

Rallonge d'axe 240 mm ø20 mm pour arbre de registre ø8...22.7 mm

Prix courant: C$148.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
EF-P

EF-P

Anti-rotation bracket EFB(X)/GKB(X)/GMB(X).

Prix courant: C$27.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
K-GM20

K-GM20

Standard GK/GM clamp (1/2" to 1.05").

Prix courant: C$86.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KG10A

KG10A

Rotule approprié pour levier du registre KH8 / KH10

Prix courant: C$49.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KH10

KH10

Bras de levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø1/2...1" [14...25 mm]

Prix courant: C$121.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
SH10

SH10

Push rod for KG10A ball joint (36” L, 3/8” diameter).

Prix courant: C$85.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
TOOL-07

TOOL-07

Clé 0.512 po [13 mm]

Pour commander, veuillez communiquer avec votre représentant local.
Z-GMA

Z-GMA

Rallonge de socle pour GM..A to GM..

Prix courant: C$47.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-100

ZG-100

Support de fixation pour AF..

Prix courant: C$209.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-101

ZG-101

Support de fixation
pour AFB(X) / NFB(X)

Prix courant: C$209.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-103

ZG-103

Support de fixation

Prix courant: C$155.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-104

ZG-104

Support de fixation

Prix courant: C$155.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-109

ZG-109

Support de fixation

Prix courant: C$303.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-110

ZG-110

Nécessaire d'accouplement

Prix courant: C$365.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-120

ZG-120

Jackshaft mounting bracket.

Prix courant: C$206.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-DC1

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Prix courant: C$98.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-DC2

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Prix courant: C$112.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-GMA

ZG-GMA

Nécessaire de fixation de la tringlerie pour installation à plat

Prix courant: C$232.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-JSA-1

ZG-JSA-1

1" diameter jackshaft adaptor (11" L).

Prix courant: C$491.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-JSA-2

ZG-JSA-2

1-5/16" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Prix courant: C$1,084.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-JSA-3

ZG-JSA-3

1.05" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Prix courant: C$910.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-R01

ZG-R01

Résistance, pour convertir un signal de 4...20 mA en un signal de positionnement de 2...10 V

Prix courant: C$54.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-R02

ZG-R02

Ensemble de résistances, Diviseur de tension 50 %

Prix courant: C$80.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-X40

ZG-X40

Transformer, 120 V c.a. à 24 V c.a., 40 VA

Prix courant: C$228.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-100

ZS-100

Boîtier extérieur, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Prix courant: C$385.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-101

ZS-101

Socle, pour ZS-100

Prix courant: C$86.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-150

ZS-150

Boîtier extérieur, 406 x 213 x 102 mm (L x l x H)

Prix courant: C$428.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-260

ZS-260

Boîtier antidéflagrant, 16x10x6.435" [406x254x164 mm] (LxWxH), pour les servomoteurs séries NK.. / GM.. / GK.. / AM.. / LF.. / AF.. / NF.. / FS..F..

Prix courant: C$6,375.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-300

ZS-300

Boîtier extérieur, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)

Prix courant: C$5,255.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-300-5

ZS-300-5

Boîtier extérieur, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)

Prix courant: C$6,359.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-300-C1

ZS-300-C1

Rallonge d'axe, 1/2", pour ZS-300

Prix courant: C$801.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-300-C2

ZS-300-C2

Rallonge d'axe, 3/4", pour ZS-300

Prix courant: C$802.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-300-C3

ZS-300-C3

Rallonge d'axe, 1", pour ZS-300

Prix courant: C$1,169.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire électrique

IRM-100

IRM-100

DC Voltage Input Rescaling Module

Prix courant: C$538.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
P10000A GR

P10000A GR

Potentiomètre d'asservissement 10 kΩ enfichable, gris

Prix courant: C$350.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
P1000A GR

P1000A GR

Potentiomètre d'asservissement 1 kΩ enfichable, gris

Prix courant: C$350.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
P140A GR

P140A GR

Potentiomètre d'asservissement 140 Ω enfichable, gris

Prix courant: C$350.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
S1A

S1A

Contact auxiliaire 1x SPDT module d'extension

Prix courant: C$212.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
S2A

S2A

Contact auxiliaire 2x SPDT module d'extension

Prix courant: C$317.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
SGA24

SGA24

Positionneur pour montage mural

Prix courant: C$380.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
SGF24

SGF24

Positionneur pour montage en façade d’armoire

Prix courant: C$333.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
TF-CC US

TF-CC US

Connecteur de conduit de câbles, 1/2"

Prix courant: C$38.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

PS-100

PS-100

Simulateur de signaux, conçu pour faire fonctionner la plupart des servomoteurs proportionnels, à 3 points et de type tout-ou-rien sans la présence d'un régulateur

Prix courant: C$3,488.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire pour capteurs

P475

P475

Contact auxiliaire, pour le montage sur arbre de 1/2" de diamètre

Prix courant: C$420.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
P475-1

P475-1

Contact auxiliaire, pour le montage sur arbre de 1" de diamètre

Prix courant: C$450.00