Configurazione tramite smartphone con NFC

  1. Home

Valvole a farfalla

Commissioning a portata di mano

Le valvole a farfalla e gli attuatori Belimo sono la soluzione più efficiente e affidabile nel mercato HVAC. La tecnologia NFC permette un facile commissioning e una veloce diagnostica dei problemi anche se l'attuatore non è collegato all'alimentazione elettrica. Grazie a una configurazione e una diagnostica semplificate e all'accesso rapido ai dati del motore, questa serie definisce nuovi standard di prestazione.

Design innovativo

Il minore ingombro e il peso ridotto fanno sì che gli attuatori PR possano essere installati in modo rapido e facile. L'algoritmo di autoregolazione della corsa del motore, in attesa di brevetto, assicura un trafilamento zero con una chiusura a 200 psi. L'attuatore PR è anche disponibile con funzione di sicurezza elettronica in un corpo NEMA 4.

Affidabilità comprovata

La tecnologia brevettata del motore brushless a corrente continua riduce il consumo di energia fino all'80% e garantisce longevità e prestazioni ottimali del sistema. L'elettronica, il software e la tecnologia SuperCap permettono all'utente di scegliere la posizione di emergenza (0-100%) e di evitare inutili movimenti durante brevi interruzioni di corrente, evitando cambiamenti nel sistema HVAC.

Visitate il sito web per maggiori informazioni

Gamma di prodottiBelimo America

USA, Canada e America Latina

Gamma di prodottiBelimo Europa

Europa, Medio Oriente e Africa

Gamma di prodottiBelimo Asia - Pacifico

Asia, Australia e Oceania