Facilità di installazione

  1. Home
  2. CESIM

Installazione

Facilità di installazione

La facilità di installazione e il commissioning rapido fanno risparmiare tempo. Le esclusive custodie dei sensori che non richiedono attrezzi per l'installazione, o dispositivi con commissioning via smartphone, sono due esempi con grande impatto sulla riduzione dei tempi di installazione. Belimo offre le gamme prodotti più complete, comprese applicazioni retrofit, con consegna rapida nel luogo desiderato.

Ciò che vi serve, consegnato puntualmente

Belimo offre le gamme prodotti più complete, comprese applicazioni retrofit, con consegna rapida nel luogo desiderato.
L'aggiornamento o il retrofit di un'installazione HVAC esistente presenta ulteriori problemi, soprattutto se l'edificio è parzialmente o completamente occupato. Un'installazione facile e veloce diventa cruciale in queste situazioni e la scelta dei componenti può essere fondamentale. Spesso, la necessità di integrare nuovi dispositivi nel sistema esistente può comportare problemi di compatibilità, con conseguenti notevoli ritardi. Un modo per superare questo problema è scegliere prodotti che offrono kit di retrofit, appositamente progettati per fornire un'interfaccia hardware diretta tra i nuovi e i vecchi componenti. 

  • RetroFIT+

Commissioning a portata di mano

Commissioning e troubleshooting semplicemente con il tuo smartphone. La tecnologia NFC consente una configurazione assistita direttamente tramite smartphone, anche se l'attuatore non è collegato all'alimentazione.
La potenza degli smartphone apre nuove possibilità per una rapida configurazione e commissioning, nonché per la risoluzione dei problemi e il monitoraggio dopo l'installazione. Molti dispositivi Belimo sono dotati di funzionalità NFC (Near Field Communication) consentendo a un lettore adatto, come uno smartphone, di interrogare e configurare i dispositivi senza bisogno di strumenti aggiuntivi. È importante notare che questo sistema utilizza l'induzione elettromagnetica per alimentare l'interfaccia NFC del componente, permettendo di accedere al dispositivo sia in stato di accensione che di spegnimento. Insieme alla Belimo Assistant App, NFC mette a disposizione dell'utente un'ampia gamma di strumenti di configurazione, diagnostica e commissioning. Gli aggiornamenti automatici assicurano che i dispositivi più recenti siano sempre supportati, comprese le nuove funzionalità aggiunte, e che sia garantita la comunicazione diretta tra i dispositivi.

  • Belimo Assistant 2

Scopri di più sul cloud commissioning da Joe

La fase di installazione più lunga e dispendiosa in termini di tempo è il commissioning, che consiste nel cercare di far lavorare in armonia numerosi apparecchi di diversi produttori. Il cloud commissioning apre nuove possibilità per una rapida configurazione e commissioning, nonché per la risoluzione dei problemi e il monitoraggio dopo l'installazione.

  • Cloud Commissioning (pdf - 1,55 MB)

Installazione con un click

Belimo offre una gamma completa di sensori progettati con una cover a scatto, che consente una facile installazione e una protezione IP65 / NEMA 4X.

  • Sensori
  • Installazione di sensori

Scopri con David su quanto sia semplice installare i sensori Belimo

Il tempo di installazione è importante, soprattutto se si considera il costo medio di installazione di un sensore, compreso il tempo di ricerca di prodotti e accessori, il costo del materiale, l'installazione e il commissioning. 
La costruzione unica dei sensori Belimo offre una facile installazione e un'integrazione perfetta, con conseguente riduzione dei costi e prestazioni ottimali del sistema. 
I nostri clienti hanno affermato di poter risparmiare notevoli costi di manodopera e di installazione utilizzando i sensori Belimo, in alcuni casi anche del 50%.

  • Presentation: Belimo Sensor - Installation in a snap (pdf - 1,04 MB)

Scopri di più con Dave sui metodi di integrazione dei sensori

Storie

Retrofit

L'attuatore intelligente per valvole a farfalla fornisce un'integrazione affidabile per la gestione di acqua refrigerata e dell'economizzatore lato acqua.

  • Leggi tutto

Valvola a farfalla

Il sistema HVAC riconfigurato e messo in funzione nell'impianto di produzione di SwissCo Services nel maggio 2017 ha consentito un risparmio energetico di 128.000 kWh misurato tra maggio e agosto 2017.

  • Leggi tutto