2. Sensori/Contatori

Sensori da condotto

Affidabilità che conoscete e che vi aspettate

Con un'ampia gamma prodotti, i sensori da canale Belimo coprono i valori di misura più comuni: temperatura, umidità, punto di rugiada, CO2, COV, pressione e valori limite di bassa temperatura.

  • Brochure - Sensori e contatori Belimo (pdf - 4,23 MB)
  • Flyer - Belimo Duct Sensor Assistant App (pdf - 1,12 MB)
  • Guida tecnica – Manuale di installazione dei sensori (pdf - 6,49 MB)
  • Flyer – Valori di CO₂ inferiori a 400 ppm: è un errore o è realtà? (pdf - 1,76 MB)
  • I sette elementi essenziali per un’aria interna sana (pdf - 2,08 MB)

Innovazioni per la vostra serenità

Ottimali

Affidabili

Intuitivi

Facilità di installazione e di commissioning

I sensori da canale di Belimo hanno un corpo aggiuntivo IP65 per una facile installazione e commissioning. Gli accessori montati sono inclusi nella fornitura. I sensori sono caratterizzati da range di temperatura e di pressione selezionabili in loco, elevata precisione, affidabilità e autocalibrazione.

Gamma dei prodotti

Temperatura01DT & 22DT

Sensori di temperatura da canale e a immersione

Passivi e attivi

  • Vedi i prodotti

Temperatura01CT & 22CT

Sensori di temperatura con cavo

Passivi e attivi

  • Vedi i prodotti

Temperatura01MT & 22MT

Sensori da canale per temperatura (valore medio)

Passivi e attivi

  • Vedi i prodotti

Temperatura01ATS & 20DTS

Monitor antigelo

Passivi e attivi

  • Vedi i prodotti

Umidità / Temperatura01DH & 22DTH

Sensori da canale per umidità / temperatura

Passivi e attivi

  • Vedi i prodotti

Qualità dell'aria22DC

Sensori da canale per CO2

Attivo

  • Vedi i prodotti

Qualità dell'aria22DTC

Sensori da canale per CO2 / temperatura

Attivo

  • Vedi i prodotti

Qualità dell'aria22DCV

Sensori da canale per CO2 / COV

Attivo

  • Vedi i prodotti

Qualità dell'aria22DTM

Sensori da canale per CO2 / umidità / temperatura

Attivo

  • Vedi i prodotti

Qualità dell'aria22DCK

Sensori da condotto

CO2 / COV / mix CO2 + COV / temperatura

Attivo

  • Vedi i prodotti

Qualità dell'aria22DCM

Sensori da canale per CO2 / COV / temperatura

Attivo

  • Vedi i prodotti

Pressione differenziale01APS

Pressostato differenziale per aria

Passivo

  • Vedi i prodotti

Pressione differenziale22ADP

Sonda di pressione differenziale per aria

Attivo

  • Vedi i prodotti

Prodotti specifici per il cliente

Al giorno d'oggi, le sfide nella progettazione e sul cantiere sono difficili da risolvere con prodotti standard ed è per questo che le soluzioni specifiche per il cliente stanno diventando sempre più importanti. Noi costruiamo il sensore di cui avete bisogno: voi specificate la lunghezza del cavo, la spina del connettore e la configurazione. Su richiesta, montiamo il sensore su una valvola e creiamo un dispositivo preassemblato con parti di tubazione, sensori, collegamenti e molto altro.

  • Diversi tipi di cavi e lunghezze con o senza spine del connettore. 
  • Etichettatura del prodotto con le informazioni del cliente (ad es. dove l'attuatore deve essere installato nell'edificio). 
  • Varie opzioni di montaggio (adattate alla vostra situazione di installazione in loco). 
  • Ampia gamma di accessori elettrici e meccanici. 
  • Ci occupiamo per voi della parametrizzazione (ad es. tempo di corsa, differenziale di commutazione e parametri bus regolabili).
  • Assemblaggio completamente prefabbricato e testato (ad es. integrità delle guarnizioni) con componenti di vostra scelta.
  • Test funzionali, perché Belimo è sinonimo di qualità testata.

Offriamo un "pacchetto completo senza preoccupazioni" per la vostra applicazione.

  • Maggiori informazioni
  • Vantaggi per i clienti
  • Software / Plug-in
  • Success stories
Vantaggi per i clienti

General contractors / investitori

La vostra attenzione si concentra sulla redditività degli edifici. Ciò comprende non solo i costi di investimento, ma anche quelli di esercizio e di manutenzione. La sostenibilità e la trasparenza dei costi sono importanti per voi. I sensori da canale Belimo offrono:

  • Un'ampia scelta per tutte le esigenze in applicazioni di ventilazione o idroniche e per il retrofitting
  • Consegne veloci
  • Servizio clienti completo per tutta la vita del prodotto
  • Alta qualità Belimo ben nota
  • Eccellente rapporto qualità prezzo
  • Ammortamento rapido
  • 5 anni di garanzia

Consulenti di progettazione

La progettazione di sistemi HVAC è la vostra competenza principale. Siete costantemente alla ricerca di nuovi modi innovativi per risparmiare energia e migliorare il comfort ambiente. Lavorate con i metodi più moderni e utilizzate i dati dei fornitori / produttori per la vostra progettazione. I sensori da canale Belimo offrono:

  • Compatibilità con tutti i comuni sistemi di building automation (BAS), che li rende adatti all'uso in qualsiasi applicazione HVAC
  • Dati BIM e file STEP nel VDI Selector Belimo
  • Accesso ai dati dell'applicazione per l'integrazione nelle sequenze di regolazione BAS grazie ai protocolli di comunicazione BACnet e Modbus
  • Materiali di alta qualità e robusti
  • Conformità ai requisiti IP65 e alla certificazione UL
  • 5 anni di garanzia

System integrators

Il vostro compito è quello di progettare sistemi di gestione dell'edificio e di integrare in modo ottimale i dispositivi campo. Il vostro obiettivo è ridurre la complessità e garantire la trasparenza per l'ottimizzazione continua della building technology. I sensori da canale Belimo offrono:

  • Compatibilità perfetta con tutti i comuni sistemi di building automation e di controllo (BACS)  
  • Cablaggio e parametrizzazione ridotti
  • Gamma completa di soluzioni di campo, con sensori per la misurazione di temperatura, umidità, pressione, portata, CO2 e composti organici volatili (COV), per tubazioni, canali e applicazioni per esterno
  • Assistenza e supporto eccellenti
  • Test dei punti dati senza utensili per un commissioning efficiente.
  • Consegne veloci  
  • Materiali di alta qualità e robusti
  • 5 anni di garanzia

Rivenditori

Per i vostri clienti vi affidate all'alta disponibilità, alla facilità di selezione e ai brevi tempi di consegna dei prodotti che offrite. Avete bisogno di un accesso rapido e semplice alle informazioni e di un'assistenza tecnica completa da parte dei vostri fornitori. I sensori da canale Belimo offrono:

  • Selezione e installazione rapida e semplice dei prodotti grazie alla nostra gamma prodotti ottimizzata
  • Tempi di consegna e percorsi brevi
  • Servizio clienti post vendita completo per tutta la vita del prodotto
  • 5 anni di garanzia

Installatori / plant engineer

L'installazione della building technology HVAC è il vostro mestiere. Per svolgere il vostro lavoro, avete bisogno dei prodotti giusti al momento giusto sul posto. La facilità di montaggio e l'assistenza degli esperti vi consentono di rispettare i tempi stretti. I sensori da canale Belimo offrono:

  • Piastra di montaggio rimovibile e clip a molla per un montaggio semplice
  • Campi di misura selezionabili sul posto
  • Cablaggio e configurazione ridotti grazie ai protocolli di comunicazione BACnet e Modbus

Proprietari di immobili

Miglioramenti in termini di comfort e consumo energetico, così come semplici ampliamenti e aggiornamenti degli edifici sono per voi una sfida costante. L'ottimizzazione del vostro impianto HVAC con il minimo sforzo possibile e a costi ridotti è ciò che vi interessa maggiormente. I sensori da canale Belimo offrono:

  • Design unico con coperchio a scatto, che consente una rapida installazione e un facile commissioning, oltre alla protezione secondo IP65
  • Accesso ai dati dell'applicazione tramite protocolli di comunicazione BACnet e Modbus e riduzione del cablaggio e della configurazione
  • Valori di misura affidabili e precisi
  • Consegne veloci
  • Servizio clienti completo per tutta la vita del prodotto
  • 5 anni di garanzia

Gestori di impianti / manutenzione degli edifici

La gestione, il controllo e l'operatività degli edifici e delle loro attrezzature tecniche fa parte delle vostre attività quotidiane. Siete alla ricerca di soluzioni per garantire il comfort ambiente e ottimizzare il funzionamento degli impianti. Apprezzate sistemi semplici e trasparenti e, se necessario, la consegna rapida di parti di ricambio e un'assistenza disponibile in qualsiasi momento. I sensori da canale Belimo offrono:

  • Retrofit rapido e semplice, in combinazione con la Belimo RetroFIT+ App
  • Design unico con coperchio a scatto, che consente una rapida installazione e un facile commissioning, oltre alla protezione secondo IP65
  • Collegamenti a vite modulari che consentono varie configurazioni di montaggio e di cavi per un assemblaggio e un'installazione flessibili
  • Valori di misura affidabili e precisi
  • Consegne veloci
  • Servizio clienti completo per tutta la vita del prodotto
  • 5 anni di garanzia
Software / Plug-in

Belimo Duct Sensor Assistant App

La Belimo Duct Sensor Assistant App per la configurazione individuale dei sensori

Con la Belimo Duct Sensor Assistant App è possibile estendere il campo d'impiego e adattare la configurazione per soddisfare i requisiti delle singole applicazioni. Per la configurazione tramite Belimo Duct Sensor Assistant App è necessario un dongle Bluetooth® (venduto separatamente, A-22G-A05).

Caratteristiche
• Comunicazione via Bluetooth BLE
• Chiavetta Bluetooth A-22G-A05 necessaria, che comunica con il sensore tramite connettore Micro-USB
• Può essere utilizzata per i seguenti sensori: 22ADP-.., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Lingue supportate DE, EN, FR, IT, ES, PT

Opzioni di configurazione
• Configurazione individuale dei segnali di uscita
• Impostazione di diversi campi di misura
• Regolazione aggiuntiva dei valori di offset
• Parametrizzazione del segnale Live-Zero (2..10 V ecc.) e del sistema delle unità
• Impostazione di opzioni per le indicazioni sul display
• Parametrizzazione personalizzata della funzione semaforo (TLF)
• Estensione dell'indirizzo fisico Modbus
• Memorizzazione delle impostazioni sul dispositivo mobile e caricamento su altri sensori
• Rappresentazione e uscita della pressione differenziale come un valore di portata

Disponibile in America del nord, nell'Unione Europea, negli Stati EFTA e nel Regno Unito.

  • App Store
  • Google Play Store
  • Istruzione d'installazione Belimo Duct Sensor Assistant App, chiavetta con interfaccia PCB
  • Istruzione d'installazione Belimo Duct Sensor Assistant App, chiavetta senza interfaccia PCB

Belimo Assistant 2

Sfrutta appieno il potenziale dei tuoi dispositivi Belimo
Belimo Assistant 2 consente l'impostazione via cavo e wireless, le operazioni in loco e la risoluzione dei problemi degli attuatori per serrande, delle valvole di regolazione, dei sensori e dei contatori Belimo da smartphone, tablet e pc.

Caratteristiche chiave:
- Controlla e modifica i parametri programmabili del dispositivo
- Visualizza i dati di identificazione: tipo di dispositivo, posizione, designazione, numero di serie, indirizzo bus
- Indirizzamento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Impostazione": impostazione guidata dei parametri del tuo dispositivo.
- "Configurazione Copia/Incolla": replica le impostazioni per i dispositivi dello stesso tipo
- "Live trend": esegui l'override locale e il live trending con la funzione di condivisione semplificata
- "Salute": monitora i KPI di funzionamento del dispositivo. Ad es. alimentazione elettrica, stato bus, stato del sensore, ecc.
- "Report": recupera i report digitali del dispositivo con la funzione di condivisione semplificata. Ad es. certificato di calibrazione, report commissioning
- "Esporta configurazione": crea un file log con la funzione di condivisione semplificata
- Modifica della lingua in-app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indipendente dalla piattaforma per Android, Apple iOS e Windows.

Accessori:
- LINK.10 (Supporta Bluetooth e USB per NFC e MP-Bus)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.14.3) (msi - 93,02 MB)
  • Guida rapida – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,01 MB)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Domande frequenti (FAQ)
  • Video di approfondimento
  • Scopri di più su Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant 2 Release Notes

Belimo RetroFIT+ App

La Belimo RetroFIT+ App offre un modo semplice e veloce per trovare il sostituto perfetto per gli attuatori, le valvole e i sensori obsoleti o difettosi di Belimo e di altre fonti di apparecchiature.

Che si tratti di applicazioni per la ventilazione o idroniche, per la modernizzazione o per la sostituzione del tuo sistema, la nostra applicazione ti condurrà rapidamente al prodotto Belimo ideale che soddisfa al meglio le tue esigenze, offrendoti allo stesso tempo la massima qualità e le migliori prestazioni.

La RetroFIT+ App ti consente di creare e pianificare facilmente i progetti di retrofit Belimo.

  • App Store
  • Google Play
  • Tool per la sostituzione di prodotti RetroFIT+ (versione desktop)

Plug-in BIM per Autodesk Revit

Modelli di dati 3D con informazioni tecniche da Autodesk Revit tramite il plug-in BIM

Questo plug-in vi consente di selezionare attuatori, valvole e sensori Belimo da un database e quindi aggiungerli al progetto Building Information Modeling (BIM) insieme ai loro dati tecnici tramite un semplice comando drag & drop. Tutti gli utenti BIM hanno quindi accesso a tutti i dati in forma classificata e strutturata nel formato Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyer - Progettazione efficiente con BIM (pdf - 1,91 MB)
  • Il plug-in BIM può essere installato con successo solo se il software Autodesk Revit è disponibile sul computer.

  • Visita la pagina di Autodesk
Success stories

Givisiez, SvizzeraSede principale Scott Sports

  • Per saperne di più

ItaliaUTEK

  • Per saperne di più

Lenzerheide, SvizzeraRifugio Motta

  • Per saperne di più

Attenkirchen, GermaniaHagl GmbH, Gütlsdorf

  • Per saperne di più