Sensori e contatori Belimo -
le fondamenta del comfort.

Sensori Belimo: puoi contare su di noi.


I sensori HVAC e i contatori di energia termica Belimo offrono un'affidabilità superiore, una facile installazione e una perfetta integrazione con i principali sistemi di building automation.

L'innovativo design del corpo dei nostri sensori consente un rapido montaggio senza attrezzi, un facile commissioning e fornisce una protezione IP65 / NEMA 4X. Belimo offre una gamma completa di sensori per la misurazione di temperatura, umidità, pressione, CO2, composti organici volatili (COV) e portata in tubazioni, condotti e applicazioni per interno ed esterno.

  • Campagna sensori

    L'importanza dei sensori.

    Sotto pressione.

    Sensori vigili.

    Sensori robusti.

    I nostri sensori mantengono la calma.

    Il serpente d'acqua.

    Naso sensibile.

    La vendetta dell’impianto HVAC.

Esplora i sensori a seconda dell'applicazione

Scegli tra le nostre categorie di sensori quelli in funzione del parametro che intendi misurare. I sensori Belimo garantiscono precisione, affidabilità e facilità di installazione per tutte le applicazioni HVAC.

 

Sensori di temperatura

Ottimizza le prestazioni HVAC con sensori di temperatura ad alta precisione

Letture accurate ed affidabili della temperatura sono essenziali per ottenere un comfort ottimale ed efficienza energetica. I sensori di temperatura per ambiente, per condotti, per tubazioni e per esterni sono progettati per garantire misurazioni precise e semplici e per essere montati con facilità.

  • Scopri di più sui sensori di temperatura

Sensori di umidità

Sensori di umidità avanzati per sistemi HVAC

Il monitoraggio dell'umidità dell'aria è essenziale per garantire il comfort ottimale in un edificio ed è anche importante per proteggere la sua infrastruttura, i processi produttivi, le merci immagazzinate e le opere d'arte. La nostra gamma di sensori di umidità con stabilità a lungo termine per ambienti, condotti, aria esterna e condensa consente un funzionamento ottimizzato dal punto di vista energetico e garantisce la compatibilità con tutti i principali sistemi di building automation. Sensori affidabili e di alta qualità garantiscono l'accuratezza e la riproducibilità delle misurazioni. Sensori combinati per temperatura e umidità costituiscono un'applicazione flessibile ed economica.

  • Scopri di più sui sensori di umidità

Sensori di pressione

Sensori di pressione di precisione per sistemi HVAC

Una misurazione accurata della pressione e della pressione differenziale è importante per prestazioni ottimali dei sistemi HVAC. I sensori di pressione Belimo sono in grado di misurare pressioni estremamente alte e basse in applicazioni aerauliche e idroniche. I sensori offrono una misurazione precisa di pressione, pressione differenziale e portata dell'aria per un monitoraggio affidabile. Sono dipsonibili differenti range di misurazione per flessibilità nelle applicazioni. 

  • Scopri di più sui sensori di pressione

Sensori di qualità dell'aria

Sensori di qualità dell'aria intelligenti per sistemi HVAC

I sensori di qualità dell'aria Belimo, come i sensori di CO2 e VOC, garantiscono una qualità ottimale dell'aria interna (IAQ), un maggiore comfort e il massimo risparmio energetico negli edifici. Sono disponibili anche multi-sensori con misurazione integrata di temperatura e umidità.

  • Scopri di più sui sensori di qualità dell'aria

Unità ambiente

Aria interna confortevole e sana con i sensori ambiente e i pannelli ambiente

I sensori ambiente ed i pannelli ambiente Belimo offrono all'architetto un design estetico e senza tempo, all'installatore un montaggio rapido, al system integrator un commissioning facile e al cliente finale un clima interno confortevole.

  • Scopri di più sulle unità ambiente

Sensori di portata

Misurazione della portata affidabile

La misurazione affidabile della portata svolge un ruolo cruciale nell'ottimizzazione dell'efficienza degli impianti HVAC. I sensori Belimo utilizzano la tecnologia del tempo di transito a ultrasuoni per fornire misurazioni della portata accurate per acqua e miscele acqua-glicole nell'intero range di temperatura, da -20 a 120°C.

  • Scopri di più sui sensori di portata

Contatori di energia termica (TEM)

Fatturazione dell'energia più facile che mai

I nuovi contatori di energia termica (TEM) integrano la misurazione dell'energia e la fatturazione IoT in una sola unità. Offrono un'integrazione diretta e senza soluzione di continuità al sistema di gestione dell'edificio o alle piattaforme di monitoraggio basate sull'IoT, con monitoraggio basato su IoT, strumenti di miglioramento delle prestazioni e dati di fatturazione. Riunendo le caratteristiche di performance per farvi risparmiare tempo e denaro. 

  • Scopri di più sui contatori di energia termica (TEM)

Belimo Energy Valve™ con contatore di energia termica

Gestione dell'energia termica e fatturazione integrate

L'unione del Belimo Thermal Energy Meter™ certificato e della Belimo Energy Valve™ migliorata consente una gestione trasparente dell'energia termica. I due mondi del "controllo dell'energia" e della "misurazione e fatturazione certificate dell'energia" vengono ora riuniti. Misura con precisione e monitora i flussi termici e il consumo energetico nei sistemi di riscaldamento e raffreddamento con una contabilizzazione dei costi diretta basata sull'IoT utilizzando un unico dispositivo.

  • Scopri di più sulla Belimo Energy Valve™ munita di TEM

Download e collegamenti

  • Range sensore Belimo
  • Brochure - Sensori e contatori Belimo (pdf - 4,23 MB)
  • Brochure - Belimo Energy Valve™ e Contatore di energia termica (pdf - 5,63 MB)
  • Brochure – Efficienza energetica e comfort negli edifici (pdf - 4,53 MB)
  • Brochure - Documento di orientamento per la qualità dell'aria interna (pdf - 2,55 MB)
  • I sette elementi essenziali per un’aria interna sana (pdf - 2,08 MB)
  • Brochure applicazione - Unità di trattamento aria (pdf - 5,08 MB)
  • Guida tecnica – Manuale di installazione dei sensori (pdf - 6,49 MB)
  • Prodotti e prezzi Sensori / Contatori Svizzera 2026 (pdf - 4,84 MB)