01DT-1QH
Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, NTC20k, Lunghezza della sonda 50 mm, Diametro sensore 6 mm
Parti incluse: clip di montaggio, viti, foglio adesivo
- Prezzo di listino
- CHF 54.40
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
- Video sui prodotti
- Dettagli
Downloads
Accessori
Accessorio meccanico
A-22D-A03
Flangia di montaggio per sonda sensore 6 mm, fino a max. 120°C [248°F], Plastica
Prezzo di listino: CHF 12.30
Prezzo netto: ...
A-22D-A05
Flangia di montaggio per sonda sensore 6 mm, fino a max. 260°C, Ottone
Prezzo di listino: CHF 25.30
Prezzo netto: ...
A-22P-A45
Raccordo a compressione, Acciaio inossidabile, G 1/4" (flilettatura esterna) per 6 mm, con stringitubo
Prezzo di listino: CHF 35.20
Prezzo netto: ...
Pozzetti
Accessorio elettrico
A-22G-A01.1
Adattatore di collegamento tubo flessibile, M20x1.5, per pressacavo 1x 6 mm
Multi-confezione 10 pz.
Prezzo di listino: CHF 49.00
Prezzo netto: ...
Video sui prodotti
Belimo Sensor Range
Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.
Dettagli
Specifiche
- Collegamento elettrico
- Terminali
- Valori misurati
- Temperatura
- Segnale di uscita
- NTC20k
- Segnale di uscita temperatura passiva
- NTC20k
- Lunghezza sensore
- 50 mm