• Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
  2. Sensori/Contatori
  3. Sensori da condotto (aria)

22DT-12P



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
22DT-12P

22DT-12P

Sensore di temperatura da canale/a immersione attivo, 0...5 V, 0...10 V, Lunghezza della sonda 200 mm, Diametro sensore 6 mm

Parti incluse: clip di montaggio, viti, foglio adesivo

Prezzo di listino
CHF 125.00
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
  • Video sui prodotti
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
A-22D-A03

A-22D-A03

Flangia di montaggio per sonda sensore 6 mm, fino a max. 120°C [248°F], Plastica

Prezzo di listino: CHF 12.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22D-A05

A-22D-A05

Flangia di montaggio per sonda sensore 6 mm, fino a max. 260°C, Ottone

Prezzo di listino: CHF 25.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22D-A09

A-22D-A09

Piastra di montaggio Involucro S

Prezzo di listino: CHF 8.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22P-A44

A-22P-A44

Fluido conduttivo

Prezzo di listino: CHF 3.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22P-A45

A-22P-A45

Raccordo a compressione, Acciaio inossidabile, G 1/4" (flilettatura esterna) per 6 mm, con stringitubo

Prezzo di listino: CHF 35.20
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22P-A51

A-22P-A51

Barriera anti-freddo, Plastica, L 50 mm, per pozzetto A-22P-A..

Prezzo di listino: CHF 28.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22P-A53

A-22P-A53

Adattatore per pozzetto Siemens

Prezzo di listino: CHF 42.50
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Pozzetti

A-22P-A10

A-22P-A10

Pozzetto Acciaio inossidabile, 150 mm, G 1/2", SW27

Prezzo di listino: CHF 46.80
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22P-A12

A-22P-A12

Pozzetto Acciaio inossidabile, 200 mm, G 1/2", SW27

Prezzo di listino: CHF 49.70
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22P-A22

A-22P-A22

Pozzetto Ottone, 150 mm, R 1/2", SW22

Prezzo di listino: CHF 22.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22P-A24

A-22P-A24

Pozzetto Ottone, 200 mm, R 1/2", SW22

Prezzo di listino: CHF 24.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Adattatore di collegamento tubo flessibile, M20x1.5, per pressacavo 1x 6 mm
Multi-confezione 10 pz.

Prezzo di listino: CHF 49.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Come installare un sensore 22DT..

• Aiuto per il montaggio tipico incluso

• Installazione rapida

• Commissioning efficiente

• Elevata protezione grazie al corpo IP65 / NEMA 4X

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Belimo Sensor Range

Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Collegamento elettrico
Terminali
Valori misurati
Temperatura
Segnale di uscita
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Voltaggio uscita [Range]
1 x 0...5 V, 0...10 V, Resistenza minima 5 kΩ
Nota contatto segnale di uscita attivo
Uscita 0...5/10 V con jumper regolabile
Lunghezza sensore
200 mm