3. Valvole a sfera

R2020-S2



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R2020-S2

R2020-S2

Valvola a sfera On/Off, 2-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 32 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]

Per un'efficienza energetica ottimale nelle applicazioni di riscaldamento, si consiglia di utilizzare i nostri gusci di isolamento corrispondenti. 
Il guscio di isolamento adatto si trova negli accessori di questo prodotto.

Prezzo di listino
CHF 112.00
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per R2020-S2
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
    EXT-OC-ZRN220

    EXT-OC-ZRN220

    Guscio isolante per valvola R2.., DN 20
    solo per applicazioni non condensanti

    Prezzo di listino: CHF 35.90
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 15...50

    Prezzo di listino: CHF 174.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZR2320

    ZR2320

    Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

    Prezzo di listino: CHF 18.30
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto

    Accessorio elettrico

    ZR24-2

    ZR24-2

    Scaldiglia perno per valvola a sfera DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Prezzo di listino: CHF 137.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    2-vie
    Kvs
    32 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    -10...120°C [14...248°F]
    Note temperatura del fluido
    • A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo di una scaldiglia perno o di un'estensione del collo della valvola.
    • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
    Pressione di chiusura
    1400 kPa
    Nota pressione differenziale
    200 kPa per operazioni a bassa rumorosità
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Tasso di trafilamento A a tenuta
    Raccordo
    Filettatura interna