3. Valvole a sfera

R3040-BL3/SRF24A-MOD/Z



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R3040-BL3/SRF24A-MOD/Z

R3040-BL3/SRF24A-MOD/Z

Valvola a sfera di change-over, 3-vie, Sfera a L, DN 40, Filettatura interna, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 14 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (70...220 s), IP54
Attuatore fornito separatamente
3 raccordi ZR2340 forniti separatamente

Prezzo di listino
CHF 1’338.80
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
Integrazione di sistemi

Documenti attuali

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Archivio

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software / App
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
EXT-OC-ZRN340

EXT-OC-ZRN340

Guscio isolante per valvola R3.., DN 40, (Kvs ≤16 / 31)
solo per applicazioni non condensanti

Prezzo di listino: CHF 51.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 15...50

Prezzo di listino: CHF 183.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZR2340

ZR2340

Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 40, Rp 1 1/2", R 1 1/2"

Prezzo di listino: CHF 49.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

ZR24-2

ZR24-2

Scaldiglia perno per valvola a sfera DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Prezzo di listino: CHF 144.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows

Disponibile per il download gratuito
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative

Prezzo di listino: CHF 490.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZTH EU

ZTH EU

Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori / regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
MFT-C

MFT-C

Adattatore per Service-Tool ZTH

Prezzo di listino: CHF 436.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo

Prezzo di listino: CHF 113.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP

Prezzo di listino: CHF 37.90
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Schema
3-vie
Kvs
14 m³/h
Fluido
Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
Temperatura del fluido
-10...100°C [14...212°F]
Note temperatura del fluido
  • A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo di una scaldiglia perno o di un'estensione del collo della valvola.
  • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
Pressione di chiusura
500 kPa
Nota pressione differenziale
200 kPa per operazioni a bassa rumorosità
Tasso di trafilamento {Tools}
Tasso di trafilamento A a tenuta
Raccordo
Filettatura interna

Specifiche attuatore

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
8.5 W
Assorbimento (tenuta)
3.5 W
Assorbimento per dimensionamento
11 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 6x 0.75 mm²
Tipo di comando
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Ibrido (comunicativo / analogico)