The exception is : javax.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/ch/it_IT/~mgnlArea=outdated~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/ch/it_IT/~mgnlArea=outdated~

  1. Home
  2. Valvole di regolazione
  3. Valvole a farfalla

D6350NL



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
D6350NL

D6350NL

Valvola a farfalla, 2-vie, DN 350, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 3010 m³/h, Kvmax 10300 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F]

Prezzo di listino
CHF 2’908.00
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
  • Video sui prodotti
  • Dettagli
Selezione dell'attuatore
Parametri attuatore
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per D6350NL
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
    ZD6N-S350

    ZD6N-S350

    Volantino per valvole a farfalla DN 350

    Prezzo di listino: CHF 451.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZSY-703

    ZSY-703

    Kit di montaggio/adattatore per BFV D6350N/NL + SY7

    Prezzo di listino: CHF 931.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Video sui prodotti

    Valvole a farfalla ed attuatori

    Le valvole a farfalla con attuatore PR sono la soluzione per alte portate più intelligente, affidabile ed efficiente a livello energetico del mercato HVAC.

    Riproduci ora Condividi tramite e-mail

    Butterfly valves for control applications

    Riproduci ora Condividi tramite e-mail
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    2-vie
    Kvs
    3010 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    -20...120°C [-4...248°F]
    Caratteristiche della portata {Tools}
    0...100%: forma a S; 0...60%: equi percentuale
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Tenuta, tasso di trafilamento A